Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 240 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 240 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEX-POEV 160XKA-SG
Teilenummer
|
---|
LEX-POEV 160XKA-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 240 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 195 | 1828 | 160 | 50 | ja | ja | -25 | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 65 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LEX-POEV / Lochplatte, die Teilenummer ist LEX-POEV 160XKA-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEX-POEV 160XKA-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
kontaktverfärbungsfrei
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEX-POEV 100KAD-SG |
LEX-POEV 100XKA-FI-SG |
LEX-POEV 100XKA-SG |
LEX-POEV 160XKA-SG-GKN |
LEX-POEV 160XR-1-FI-SG |
LEX-POEV 160XR-1-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 658 | 100 | 32 | ja | nein | -25 | 150 | ||
125.73 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 824 | 100 | 32 | ja | ja | -20 | 150 | ||
106.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 125 | 705 | 100 | 32 | ja | ja | -20 | 150 | ||
250.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 200 | 1820 | 160 | 50 | ja | ja | -20 | 300 | ||
242.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 240 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 1994 | 160 | 50 | ja | ja | -25 | 300 | ||
187.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 1654 | 160 | 50 | ja | ja | -25 | 300 |