Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEX-POTHS 160G-IS
Teilenummer
|
---|
LEX-POTHS 160G-IS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 195 | 2120 | 160 | 45 | -25 | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Laufbelag | blau | Farbe Radkörper | natur-weiß |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | ja |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LEX-POTHS / Lochplatte, die Teilenummer ist LEX-POTHS 160G-IS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEX-POTHS 160G-IS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEX-POTHS 100XKA-FI |
LEX-POTHS 100XR |
LEX-POTHS 100XR-FI |
LEX-POTHS 160XK |
LEX-POTHS 160XK-FI |
LEX-POTHS 160XK-IS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 774 | 100 | 35 | -20 | 150 | ||
94.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 670 | 100 | 35 | -25 | 150 | ||
112.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 782 | 100 | 35 | -25 | 150 | ||
260.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 195 | 1860 | 160 | 45 | -20 | 300 | ||
301.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2233 | 160 | 45 | -20 | 300 | ||
403.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 125 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 195 | 2354 | 160 | 45 | -20 | 300 |