Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEXR-PATH 125G-FI
Teilenummer
|
---|
LEXR-PATH 125G-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 782 | 125 | 32 | ja | 150 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-PATH / Rückenloch, die Teilenummer ist LEXR-PATH 125G-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEXR-PATH 125G-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
rostfrei
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEXR-PATH 100KFD-ELS |
LEXR-PATH 100KFD-FI |
LEXR-PATH 100KFD-FI-ELS |
LEXR-PATH 125KFD |
LEXR-PATH 125KFD-ELS |
LEXR-PATH 125KFD-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 616 | 100 | 32 | nein | 130 | ||
100.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 70 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 732 | 100 | 32 | nein | 150 | ||
115.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 737 | 100 | 32 | nein | 130 | ||
87.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 102 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 70 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 696 | 125 | 32 | nein | 150 | ||
108.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 714 | 125 | 32 | nein | 150 | ||
107.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 102 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 70 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 833 | 125 | 32 | nein | 150 |