Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-PO / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-PO / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 100 - 235 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEXR-PO 75G
LEXR-PO 75G-FI
LEXR-PO 75XR
LEXR-PO 75XR-FI
LEXR-PO 80G
LEXR-PO 80G-ELS
LEXR-PO 80G-FI
LEXR-PO 80G-FI-ELS
LEXR-PO 80KAD
LEXR-PO 80KAD-FI
LEXR-PO 80XR
LEXR-PO 80XR-FI
LEXR-PO 100G
LEXR-PO 100G-ELS
LEXR-PO 100G-FI
LEXR-PO 100G-FI-ELS
LEXR-PO 100KAD
LEXR-PO 100KAD-FI
LEXR-PO 100XR
LEXR-PO 100XR-FI
LEXR-PO 125G
LEXR-PO 125G-ELS
LEXR-PO 125G-FI
LEXR-PO 125G-FI-ELS
LEXR-PO 125KAD
LEXR-PO 125KAD-FI
LEXR-PO 125XR
LEXR-PO 125XR-FI
LEXR-PO 150G
LEXR-PO 150G-ELS
LEXR-PO 150G-FI
LEXR-PO 150G-FI-ELS
LEXR-PO 150XR
LEXR-PO 150XR-FI
LEXR-PO 160G
LEXR-PO 160G-ELS
LEXR-PO 160G-FI
LEXR-PO 160G-FI-ELS
LEXR-PO 160XR
LEXR-PO 160XR-FI
LEXR-PO 200G
LEXR-PO 200G-ELS
LEXR-PO 200G-FI
LEXR-PO 200G-FI-ELS
LEXR-PO 200XR
LEXR-PO 200XR-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper rostfrei Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

64.57 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-7010032GleitlagerLenkrolle1004307532natur-weißnatur-weißja150

86.72 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-7012537GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1005247532natur-weißnatur-weißja150

74.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-7012537RollenlagerLenkrolle1004587532natur-weißnatur-weißja150

96.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-7012537RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1005587532natur-weißnatur-weißja150

65.57 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-7012537GleitlagerLenkrolle1024418032natur-weißnatur-weißja150

79.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-7012537GleitlagerLenkrolle1024388032graugrauja150

87.72 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-7012537GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025418032natur-weißnatur-weißja150

101.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-7012537GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025438032graugrauja150

73.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-7012537Kugellager (C)Lenkrolle1024758032natur-weißnatur-weißnein150

95.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-7016050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1025718032natur-weißnatur-weißnein150

74.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-7016050RollenlagerLenkrolle1024658032natur-weißnatur-weißja150

96.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-7016050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1025688032natur-weißnatur-weißja150

72.37 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit7015050GleitlagerLenkrolle12553810037natur-weißnatur-weißja150

87.94 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-7015050GleitlagerLenkrolle12555610037graugrauja150

91.34 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-7015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12564810037natur-weißnatur-weißja150

106.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-7016050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12567010037graugrauja150

79.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Leitfähigkeit7016050Kugellager (C)Lenkrolle12556710037natur-weißnatur-weißnein150

98.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-7016050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12568010037natur-weißnatur-weißnein150

78.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Leitfähigkeit7016050RollenlagerLenkrolle12558010037natur-weißnatur-weißja150

97.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-7016050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12568810037natur-weißnatur-weißja150

79.80 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-7016050GleitlagerLenkrolle15063812540natur-weißnatur-weißja150

98.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020050GleitlagerLenkrolle15067112540graugrauja150

98.98 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Leitfähigkeit7020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15076012540natur-weißnatur-weißja150

117.73 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15079912540graugrauja150

88.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Leitfähigkeit7020050Kugellager (C)Lenkrolle15065012540natur-weißnatur-weißnein150

108.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15079812540natur-weißnatur-weißnein150

87.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020050RollenlagerLenkrolle15067812540natur-weißnatur-weißja150

107.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung100140.01 bis 220.00-707532RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15080512540natur-weißnatur-weißja150

156.79 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung100140.01 bis 220.00-887532GleitlagerLenkrolle190126715050natur-weißnatur-weißja300

184.21 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung100140.01 bis 220.00-887532GleitlagerLenkrolle190134215050graugrauja300

203.30 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung100140.01 bis 220.00-887532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190163815050natur-weißnatur-weißja300

230.73 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-888032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190165415050graugrauja300

170.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00Leitfähigkeit888032RollenlagerLenkrolle190136015050natur-weißnatur-weißja300

216.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-888032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190173915050natur-weißnatur-weißja300

161.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00Leitfähigkeit888032GleitlagerLenkrolle195135016050natur-weißnatur-weißja300

191.12 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-888032GleitlagerLenkrolle195134016050graugrauja300

207.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-888032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195171816050natur-weißnatur-weißja300

237.62 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-888032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195172016050graugrauja300

175.77 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-888032RollenlagerLenkrolle195143416050natur-weißnatur-weißja300

222.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-8810032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195180016050natur-weißnatur-weißja300

194.61 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-8810032GleitlagerLenkrolle235158420050natur-weißnatur-weißja300

235.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-8810032GleitlagerLenkrolle235158420050graugrauja300

239.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-8810032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235200520050natur-weißnatur-weißja300

281.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-8810032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235200520050graugrauja300

206.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-8810032RollenlagerLenkrolle235168420050natur-weißnatur-weißja300

252.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-8810032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235209920050natur-weißnatur-weißja300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 70 Shore D
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support