Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 125 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEXR-POTHS 200XK
Teilenummer
|
---|
LEXR-POTHS 200XK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 88 | 125 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 235 | 2213 | 200 | 50 | -20 | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch |
Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Laufbelag | blau | Farbe Radkörper | natur-weiß |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | ja |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-POTHS / Rückenloch, die Teilenummer ist LEXR-POTHS 200XK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEXR-POTHS 200XK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEXR-POTHS 100XKA-FI |
LEXR-POTHS 100XR |
LEXR-POTHS 100XR-FI |
LEXR-POTHS 200XK-FI |
LEXR-POTHS 200XR |
LEXR-POTHS 200XR-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 725 | 100 | 35 | -20 | 150 | ||
93.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 613 | 100 | 35 | -25 | 150 | ||
112.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 727 | 100 | 35 | -25 | 150 | ||
343.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 160 | 40 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2619 | 200 | 50 | -20 | 300 | ||
247.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 88 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 235 | 2001 | 200 | 50 | -25 | 300 | ||
292.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2434 | 200 | 50 | -25 | 300 |