Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEXR-TPA 102KFD-FI-ELS
Teilenummer
|
---|
LEXR-TPA 102KFD-FI-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 697 | 100 | 32 | schwarz | nein | 70 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch |
Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-TPA / Rückenloch, die Teilenummer ist LEXR-TPA 102KFD-FI-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEXR-TPA 102KFD-FI-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Radkörper
rostfrei
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEXR-TPA 102G-FI-ELS |
LEXR-TPA 102KFD |
LEXR-TPA 102KFD-ELS |
LEXR-TPA 127G |
LEXR-TPA 127G-ELS |
LEXR-TPA 127G-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 642 | 100 | 32 | schwarz | ja | 70 | ||
76.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 70 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 569 | 100 | 32 | silbergrau | nein | 110 | ||
84.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 581 | 100 | 32 | schwarz | nein | 70 | ||
73.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 590 | 125 | 32 | silbergrau | ja | 125 | ||
82.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 612 | 125 | 32 | schwarz | ja | 80 | ||
92.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 70 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 726 | 125 | 32 | silbergrau | ja | 125 |