Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEXR-VPP 200G-FI-SG
Teilenummer
|
---|
LEXR-VPP 200G-FI-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 88 | 125 | 32 | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2750 | 200 | 50 | 205 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Lagermodell | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | ja | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-VPP / Rückenloch, die Teilenummer ist LEXR-VPP 200G-FI-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEXR-VPP 200G-FI-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEXR-VPP 125G-SG |
LEXR-VPP 150G-FI-SG |
LEXR-VPP 150G-SG |
LEXR-VPP 200G-SG |
LEXR-VPP 80G-FI-SG |
LEXR-VPP 80G-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 125 | 32 | Lenkrolle | 150 | 830 | 125 | 38 | 100 | ||
199.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 88 | 125 | 32 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 1894 | 150 | 40 | 135 | ||
152.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 125 | 32 | Lenkrolle | 190 | 1527 | 150 | 40 | 135 | ||
189.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 160 | 40 | Lenkrolle | 235 | 2320 | 200 | 50 | 205 | ||
86.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 70 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 560 | 80 | 25 | 50 | ||
64.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 160 | 40 | Lenkrolle | 102 | 458 | 80 | 25 | 50 |