Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEX-TPA 102G-FI
Teilenummer
|
---|
LEX-TPA 102G-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 686 | 100 | 32 | silbergrau | ja | 110 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LEX-TPA / Lochplatte, die Teilenummer ist LEX-TPA 102G-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEX-TPA 102G-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Radkörper
rostfrei
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEX-TPA 102G |
LEX-TPA 102G-ELS |
LEX-TPA 102G-FI-ELS |
LEX-TPA 102KFD |
LEX-TPA 102KFD-ELS |
LEX-TPA 102KFD-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 576 | 100 | 32 | silbergrau | ja | 110 | ||
76.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 582 | 100 | 32 | schwarz | ja | 70 | ||
95.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 696 | 100 | 32 | schwarz | ja | 70 | ||
77.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 621 | 100 | 32 | silbergrau | nein | 110 | ||
85.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 634 | 100 | 32 | schwarz | nein | 70 | ||
96.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 736 | 100 | 32 | silbergrau | nein | 110 |