Lenkrollen / Serie LEX-VPP / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LEX-VPP / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEX-VPP 80G-FI-SG
LEX-VPP 80G-SG
LEX-VPP 80XR-FI-SG
LEX-VPP 80XR-SG
LEX-VPP 100G-FI-SG
LEX-VPP 100G-SG
LEX-VPP 100XR-FI-SG
LEX-VPP 100XR-SG
LEX-VPP 125G-FI-SG
LEX-VPP 125G-SG
LEX-VPP 125XR-FI-SG
LEX-VPP 125XR-SG
LEX-VPP 150G-1-FI-SG
LEX-VPP 150G-1-SG
LEX-VPP 150G-FI-SG
LEX-VPP 150G-SG
LEX-VPP 150XR-1-FI-SG
LEX-VPP 150XR-1-SG
LEX-VPP 150XR-FI-SG
LEX-VPP 150XR-SG
LEX-VPP 160G-1-FI-SG
LEX-VPP 160G-1-SG
LEX-VPP 160G-FI-SG
LEX-VPP 160G-SG
LEX-VPP 160XR-1-FI-SG
LEX-VPP 160XR-1-SG
LEX-VPP 160XR-FI-SG
LEX-VPP 160XR-SG
LEX-VPP 200G-1-FI-SG
LEX-VPP 200G-1-SG
LEX-VPP 200G-FI-SG
LEX-VPP 200G-SG
LEX-VPP 200XR-1-FI-SG
LEX-VPP 200XR-1-SG
LEX-VPP 200XR-FI-SG
LEX-VPP 200XR-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

90.00 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008516050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller102600802550

65.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520050GleitlagerLenkrolle102511802550

92.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller102631802550

71.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520050RollenlagerLenkrolle102532802550

88.88 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19580.01 bis 140.00-1008516040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1257481003070

70.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19580.01 bis 140.00-1008516040GleitlagerLenkrolle1256411003070

96.02 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19580.01 bis 140.00-1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1257991003070

77.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19580.01 bis 140.00-1008516040RollenlagerLenkrolle1256701003070

98.68 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung19580.01 bis 140.00-1008516040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150102012538100

78.83 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00-1008520050GleitlagerLenkrolle15087712538100

104.15 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00-1008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150103012538100

84.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00-1008520050RollenlagerLenkrolle15094012538100

198.24 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00-1008520050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190188715040135

143.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00-1008520050GleitlagerLenkrolle190152015040135

195.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190199715040135

153.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00-14011020050GleitlagerLenkrolle190163815040135

208.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00-1008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190198715040135

154.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10235.01 bis 80.00-100858025RollenlagerLenkrolle190160615040135

205.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10235.01 bis 80.00-1401108025RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190209815040135

163.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10235.01 bis 80.00-1401108025RollenlagerLenkrolle190173315040135

199.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10235.01 bis 80.00-1401108025GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195200216040135

144.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510037GleitlagerLenkrolle195163616040135

195.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195210016040135

154.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010037GleitlagerLenkrolle195173016040135

209.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008510037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195209616040135

154.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-1008512540RollenlagerLenkrolle195174316040135

206.37 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195219016040135

164.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-14011012540RollenlagerLenkrolle195182616040135

240.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235270920050205

173.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle235229320050205

226.01 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235287620050205

180.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-14011015050GleitlagerLenkrolle235244020050205

249.21 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235280620050205

182.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-1008516050RollenlagerLenkrolle235242420050205

234.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011016050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235283620050205

189.21 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-14011016050RollenlagerLenkrolle235257120050205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support