Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 100 - 235 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 100 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEZ-PO 80G-FI-FA
Teilenummer
|
---|
LEZ-PO 80G-FI-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 712 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | 150 |
Loading...
Lagermodell | Gleitlager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Zapfen | Belagshärte | 70 Shore D |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LEZ-PO / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LEZ-PO 80G-FI-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEZ-PO 80G-FI-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEZ-PO 100G |
LEZ-PO 100G-ELS |
LEZ-PO 100G-ELS-FA |
LEZ-PO 100G-FA |
LEZ-PO 100G-FI |
LEZ-PO 100G-FI-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | Lenkrolle | 125 | 688 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | 150 | ||
53.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | Lenkrolle | 125 | 696 | 100 | 37 | grau | grau | 150 | ||
61.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 150 | 50 | Lenkrolle | 125 | 778 | 100 | 37 | grau | grau | 150 | ||
46.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 150 | 50 | Lenkrolle | 125 | 769 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | 150 | ||
55.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 795 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | 150 | ||
70.67 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 803 | 100 | 37 | grau | grau | 150 |