Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 140 - 295 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 140 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LH-ALEV 200K-IS-SG-AS
Teilenummer
|
---|
LH-ALEV 200K-IS-SG-AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 250 | 50 | Lenkrolle | 262 | 5241 | 200 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 450 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LH-ALEV / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LH-ALEV 200K-IS-SG-AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LH-ALEV 200K-IS-SG-AS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LH-ALEV 100K-1-FI |
LH-ALEV 100K-1-FI-EL |
LH-ALEV 100K-1-FI-EL-FS |
LH-ALEV 200K-IS-SG-AS-FS |
LH-ALEV 200K-IS-SG-FS |
LH-ALEV 200K-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2060 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
147.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2060 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
184.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2305 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
365.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 250 | 50 | Lenkrolle | 262 | 6212 | 200 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 450 | ||
345.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 250 | 50 | Lenkrolle | 262 | 6189 | 200 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 500 | ||
207.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 250 | 50 | Lenkrolle | 245 | 4270 | 200 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 500 |