Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 120 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LH-ALTH 162K-AS-FS
Teilenummer
|
---|
LH-ALTH 162K-AS-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.67 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 223 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 180 | 50 | Lenkrolle | 202 | 4314 | 160 | 50 | grau | 900 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LH-ALTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LH-ALTH 162K-AS-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LH-ALTH 162K-AS-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LH-ALTH 100K-1-FI |
LH-ALTH 100K-1-FI-AS |
LH-ALTH 100K-1-FI-AS-FS |
LH-ALTH 162K-CS13 |
LH-ALTH 162K-CS13-AS |
LH-ALTH 162K-CS13-AS-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 140 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2063 | 100 | 40 | hellbraun | 350 | ||
178.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 140 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2050 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
215.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 140 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2339 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
291.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 223 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3865 | 160 | 50 | hellbraun | 900 | ||
315.12 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 223 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | - | 140 | 110 | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3880 | 160 | 50 | grau | 900 | ||
360.57 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 223 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4508 | 160 | 50 | grau | 900 |