Lenkrollen / Serie LHF-ALEV / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LHF-ALEV / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 175 - 265 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 175 und 265 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LHF-ALEV 100K-1
LHF-ALEV 100K-1-SG
LHF-ALEV 100K-3
LHF-ALEV 100K-3-SG
LHF-ALEV 125K-1
LHF-ALEV 125K-1-SG
LHF-ALEV 125K-3
LHF-ALEV 125K-3-SG
LHF-ALEV 160K
LHF-ALEV 160K-SG
LHF-ALEV 200K
LHF-ALEV 200K-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

279.57 €

1 5 Arbeitstage 175Antistatisch10085100175371010040schwarzneinnein200

281.05 €

1 7 Arbeitstage 175-10085100175371410040graujaja200

287.70 €

1 7 Arbeitstage 175-140110100175396010040schwarzneinnein200

289.18 €

1 7 Arbeitstage 175Antistatisch140110100175400010040graujaja200

287.25 €

1 7 Arbeitstage 175Antistatisch10085100200388512540schwarzneinnein250

288.73 €

1 7 Arbeitstage 175-10085100200389012540graujaja250

295.38 €

1 7 Arbeitstage 175-140110100200418012540schwarzneinnein250

296.87 €

1 7 Arbeitstage 200Antistatisch140110125200418012540graujaja250

448.18 €

1 7 Arbeitstage 200Antistatisch140110125245761016050schwarzneinnein400

454.73 €

1 7 Arbeitstage 200-140110125245762016050graujaja400

468.15 €

1 7 Arbeitstage 200-140110125265814020050schwarzneinnein500

475.34 €

1 7 Arbeitstage 200Antistatisch140110125265814020050graujaja500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00 Radwerkstoff Aluminium
Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Gummi Artikelausführung Gefederte Lenkrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support