Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 175 - 265 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 175 und 265 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LHF-ALTH 101K-1-AS-FA-CO
Teilenummer
|
---|
LHF-ALTH 101K-1-AS-FA-CO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | 265 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 100 | 85 | 200 | 50 | 175 | 3708 | 100 | 40 | grau | 350 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Gefederte Lenkrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LHF-ALTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LHF-ALTH 101K-1-AS-FA-CO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LHF-ALTH 101K-1-AS-FA-CO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LHF-ALTH 101K-1-AS-FA |
LHF-ALTH 101K-1-FA |
LHF-ALTH 101K-1-FA-CO |
LHF-ALTH 101K-3-AS-FA |
LHF-ALTH 101K-3-AS-FA-CO |
LHF-ALTH 101K-3-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 160 | 50 | 175 | 3748 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
304.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 265 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 100 | 85 | 200 | 50 | 175 | 3748 | 100 | 40 | hellbraun | 350 | ||
317.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | 265 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 100 | 85 | 200 | 50 | 175 | 3701 | 100 | 40 | hellbraun | 350 | ||
345.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 265 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 175 | 4100 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
358.84 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 175 | 4035 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
312.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 175 | 4100 | 100 | 40 | hellbraun | 350 |