Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 170 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LH-GST 200K-IS
Teilenummer
|
---|
LH-GST 200K-IS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 40 | Lenkrolle | 262 | 7650 | 200 | 50 | 800 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Plattenlänge L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss |
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Laufbelag | grün | Farbe Radkörper | silber |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LH-GST / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LH-GST 200K-IS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LH-GST 200K-IS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LH-GST 127K-FS |
LH-GST 127K-ST |
LH-GST 127K-ST-FS |
LH-GST 200K-IS-FS |
LH-GST 200K-ST |
LH-GST 200K-ST-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 50 | Lenkrolle | 170 | 5325 | 125 | 50 | 450 | ||
278.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 5456 | 125 | 50 | 450 | ||
323.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 5880 | 125 | 50 | 450 | ||
415.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 40 | Lenkrolle | 262 | 8522 | 200 | 50 | 800 | ||
323.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 7164 | 200 | 50 | 800 | ||
370.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 7882 | 200 | 50 | 800 |