Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 120 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LH-PO 150K-FI-FS
Teilenummer
|
---|
LH-PO 150K-FI-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.64 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 4410 | 150 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LH-PO / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LH-PO 150K-FI-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LH-PO 150K-FI-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LH-PO 100G-1-ELS-FA-FS |
LH-PO 100G-1-ELS-FS |
LH-PO 100G-1-FA |
LH-PO 150K-FS |
LH-PO 150K-ST |
LH-PO 150K-ST-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.81 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 140 | 1841 | 100 | 37 | grau | grau | -25 | 280 | ||
133.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 140 | 1759 | 100 | 37 | grau | grau | -25 | 280 | ||
89.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 140 | 1579 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 280 | ||
200.22 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 197 | 3840 | 150 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 | ||
200.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3850 | 150 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 | ||
228.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3854 | 150 | 50 | grau | grau | -20 | 400 |