Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 120 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LH-POEV 200R-ST
Teilenummer
|
---|
LH-POEV 200R-ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4350 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | nein | -25 | 500 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 65 Shore A | Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LH-POEV / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LH-POEV 200R-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LH-POEV 200R-ST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
rostfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LH-POEV 100K-1-FI-SG |
LH-POEV 100K-1-SB |
LH-POEV 100K-1-SG |
LH-POEV 200R-ST-SB |
LH-POEV 200R-ST-SG |
LH-POEV 200XKA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 1973 | 100 | 32 | grau | ja | nein | ja | -20 | 200 | ||
105.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 140 | 1672 | 100 | 32 | blau | ja | nein | ja | -20 | 200 | ||
104.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 140 | 1640 | 100 | 32 | grau | ja | nein | ja | -20 | 200 | ||
241.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 262 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4360 | 200 | 50 | blau | ja | nein | ja | -25 | 500 | ||
236.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 262 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4479 | 200 | 50 | grau | ja | nein | ja | -25 | 500 | ||
239.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 262 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 245 | 3759 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 500 |