Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 118 - 295 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 118 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LH-POTH 100G-1-ST-FA-FS
Teilenummer
|
---|
LH-POTH 100G-1-ST-FA-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2052 | 100 | 35 | -25 | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | natur-weiß |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LH-POTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LH-POTH 100G-1-ST-FA-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LH-POTH 100G-1-ST-FA-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LH-POTH 100G-1-FI |
LH-POTH 100G-1-FI-FA |
LH-POTH 100G-1-FI-FA-FS |
LH-POTH 100G-1-ST-FS |
LH-POTH 100G-3 |
LH-POTH 100G-3-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 1842 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
133.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 1902 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
169.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2151 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
165.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 1992 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
97.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle | 140 | 1860 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
105.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle | 140 | 1673 | 100 | 35 | -25 | 300 |