Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 120 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LH-SE 160K-ST-SG-FS
Teilenummer
|
---|
LH-SE 160K-ST-SG-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Werkstoff (Details) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 5329 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 65 Shore A |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LH-SE / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LH-SE 160K-ST-SG-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LH-SE 160K-ST-SG-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Werkstoff (Details)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LH-SE 100K-1-FS |
LH-SE 100K-1-ST |
LH-SE 100K-1-ST-FS |
LH-SE 200K |
LH-SE 200K-CS13 |
LH-SE 200K-CS13-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Werkstoff (Details) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 140 | 2182 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
153.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2162 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
190.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 100 | 85 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2362 | 100 | 45 | schwarz | schwarz | nein | nein | 270 | ||
226.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle | 245 | 4604 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
308.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 200 | 80 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4767 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
355.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | 140 | 110 | 200 | 80 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 5444 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 |