Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 170 und 245 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LHZ-ALTH 160K-AS-CO
Teilenummer
|
---|
LHZ-ALTH 160K-AS-CO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 200 | Lenkrolle | 202 | 3504 | 160 | 50 | grau | 750 |
Loading...
Radbreite B(mm) | 50 | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Zapfen |
Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LHZ-ALTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LHZ-ALTH 160K-AS-CO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LHZ-ALTH 160K-AS-CO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LHZ-ALTH 127K-FI-AS |
LHZ-ALTH 127K-ST |
LHZ-ALTH 127K-ST-AS |
LHZ-ALTH 160K-CO |
LHZ-ALTH 160K-FI |
LHZ-ALTH 160K-FI-AS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 202 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 160 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3906 | 125 | 54 | grau | 750 | ||
259.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 202 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 160 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3700 | 125 | 54 | hellbraun | 750 | ||
280.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3846 | 125 | 54 | grau | 750 | ||
227.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 200 | Lenkrolle | 202 | 3480 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
260.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4109 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
283.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 245 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 200 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 4064 | 160 | 50 | grau | 750 |