Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 245 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LHZ-SPO 201K-FI-FA
Teilenummer
|
---|
LHZ-SPO 201K-FI-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4632 | 200 | -20 | 900 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff | Radbreite(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Zapfen | Belagshärte | 70 Shore D |
Farbe Laufbelag | natur-weiß | Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LHZ-SPO / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LHZ-SPO 201K-FI-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LHZ-SPO 201K-FI-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LHZ-SPO 127G-FI |
LHZ-SPO 127G-FI-FA |
LHZ-SPO 127G-ST |
LHZ-SPO 127G-ST-FA |
LHZ-SPO 201K-ST |
LHZ-SPO 201K-ST-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3437 | 125 | -25 | 750 | ||
230.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3572 | 125 | -25 | 750 | ||
224.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 197 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3334 | 125 | -25 | 750 | ||
233.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 202 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3476 | 125 | -25 | 750 | ||
269.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4320 | 200 | -20 | 900 | ||
282.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Wärmebeständigkeit | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4519 | 200 | -20 | 900 |