Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 125 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LI-ALSI 100G |
LI-ALSI 100G-FI |
LI-ALSI 100HKA |
LI-ALSI 100HKA-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 840 | ||
90.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 140.01 bis 220.00 | 80 | 25 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 948 | ||
96.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 140.01 bis 220.00 | 80 | 25 | Kugellager | Lenkrolle | 898 | ||
108.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 1010 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Radmerkmale | Wärmebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Plattenlänge L(mm) | 100 | Plattenbreite W(mm) | 85 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
Werkstoff | Gummi | Gesamthöhe(mm) | 125 | Raddurchmesser(mm) | 100 |
Radbreite(mm) | 40 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein |
spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 250 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften