Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LI-G 125G
Teilenummer
|
---|
LI-G 125G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 155 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 100 | 85 | 125 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 2073 | 125 | 35 | -30 | 150 |
Loading...
Radmerkmale | Wärmebeständigkeit | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Metall |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 180–220 HB |
Farbe Laufbelag | silber | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 270 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LI-G / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LI-G 125G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LI-G 125G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LI-G 100G-FI |
LI-G 100IK |
LI-G 100IK-FI |
LI-G 125G-FI |
LI-G 125IK |
LI-G 125IK-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1617 | 100 | 35 | -100 | 150 | ||
91.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle | 125 | 1654 | 100 | 35 | -30 | 150 | ||
103.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 100 | 85 | 125 | 35 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1777 | 100 | 35 | -30 | 150 | ||
73.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 100 | 85 | 125 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 2214 | 125 | 35 | -100 | 150 | ||
111.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 100 | 85 | 125 | 35 | Kugellager | Lenkrolle | 150 | 2182 | 125 | 35 | -30 | 150 | ||
124.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 130 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 38 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 2333 | 125 | 35 | -30 | 150 |