Lenkrollen / Serie LIK-G / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LIK-G / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 130 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIK-G 100G-1
LIK-G 100G-1-FI
LIK-G 100IK-1
LIK-G 100IK-1-FI
LIK-G 125G-1
LIK-G 125G-1-FI
LIK-G 125IK-1
LIK-G 125IK-1-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)

72.70 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.0010038GleitlagerLenkrolle1301817100-30

91.18 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.0012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1302021100-100

110.93 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.0012540KugellagerLenkrolle1301994100-30

129.88 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0012540KugellagerLenkrolle mit Feststeller1302177100-30

79.64 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0012540GleitlagerLenkrolle1552385125-30

97.72 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.0010038GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1552588125-100

130.20 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.0010038KugellagerLenkrolle1552548125-30

148.76 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.0010038KugellagerLenkrolle mit Feststeller1552730125-30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radmerkmale Wärmebeständigkeit
Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Metall Radbreite(mm) 35 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 180–220 HB Farbe Laufbelag silber
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 270
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 350

Technischer Support