Lenkrollen / Serie LIKX-POHI / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LIKX-POHI / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 130 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIKX-POHI 102G-1
LIKX-POHI 102G-1-FI
LIKX-POHI 102HXK-1
LIKX-POHI 102HXK-1-FI
LIKX-POHI 125G-1
LIKX-POHI 125G-1-FI
LIKX-POHI 125HXK-1
LIKX-POHI 125HXK-1-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

129.24 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige20050GleitlagerLenkrolle130105410038250

162.21 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Sonstige25060GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130125810038250

167.57 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Sonstige25060KugellagerLenkrolle130117210038250

201.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe10030KugellagerLenkrolle mit Feststeller130137310038250

140.49 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe10038GleitlagerLenkrolle155122112540300

172.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe10038GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155143112540300

184.77 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe10038KugellagerLenkrolle155132512540300

217.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe12540KugellagerLenkrolle mit Feststeller155154512540300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radmerkmale Wärmebeständigkeit Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich ja
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore D Farbe Laufbelag dunkelgrau
Farbe Radkörper dunkelgrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 250
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support