Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 170 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LIO-G 127IK-RI4
Teilenummer
|
---|
LIO-G 127IK-RI4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 40 | Lenkrolle | 170 | 6222 | 125 | 50 | 750 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Radmerkmale | Wärmebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Metall | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 180–220 HB | Farbe Laufbelag | silber |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 270 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LIO-G / Lochplatte, die Teilenummer ist LIO-G 127IK-RI4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LIO-G 127IK-RI4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LIO-G 127IK |
LIO-G 127IK-ST |
LIO-G 127IK-ST-RI4 |
LIO-G 150IK |
LIO-G 150IK-RI4 |
LIO-G 150IK-ST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 40 | Lenkrolle | 170 | 6240 | 125 | 50 | 750 | ||
398.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 6450 | 125 | 50 | 750 | ||
459.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 6704 | 125 | 50 | 750 | ||
274.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | 150 | 50 | Lenkrolle | 200 | 6440 | 150 | 50 | 900 | ||
335.31 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | Lenkrolle | 200 | 6431 | 150 | 50 | 900 | ||
428.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | 80 | 32 | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 6840 | 150 | 50 | 900 |