Lenkrollen / Serie LI-PHN / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LI-PHN / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LI-PHN 81G
LI-PHN 100G
LI-PHN 102G
LI-PHN 102HK
LI-PHN 102IK
LI-PHN 125G
LI-PHN 125HK
LI-PHN 125IK
LI-PHN 150G
LI-PHN 150HK
LI-PHN 150IK
LI-PHN 200G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit max
(°C)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

41.10 €

1 5 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515050Gleitlager1025878032260-35100

57.00 €

1 5 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515050Gleitlager12569710030260-35125

52.92 €

1 5 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050Gleitlager12581110038260-35150

95.50 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050Kugellager125107110038250-25150

124.20 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050Kugellager125107610038260-35150

85.93 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050Gleitlager15094712540260-35150

136.97 €

1 7 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00100858032Kugellager150134512540250-25150

163.45 €

1 7 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00100858032Kugellager150126212540260-35150

174.17 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010030Gleitlager190290215050260-35300

220.64 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010030Kugellager190309815050250-25300

244.39 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.0014011012540Kugellager190309315050260-35300

240.52 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.0014011012540Gleitlager235413820050230-30350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radmerkmale Wärmebeständigkeit
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: Phenolharz Blickle TempLine® Classic Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Lenkrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 90 Shore D
Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos nein

Technischer Support