Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 150 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 150 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LIR-PHN 81G |
LIR-PHN 100G |
LIR-PHN 102G |
LIR-PHN 102HK |
LIR-PHN 102IK |
LIR-PHN 125G |
LIR-PHN 125HK |
LIR-PHN 125IK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit max (°C) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 125 | 40 | Gleitlager | 102 | 523 | 80 | 32 | 260 | -25 | 100 | ||
58.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80 | 32 | Gleitlager | 125 | 630 | 100 | 30 | 260 | -35 | 125 | ||
67.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 100 | 30 | Gleitlager | 125 | 742 | 100 | 38 | 260 | -35 | 150 | ||
96.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 100 | 30 | Kugellager | 125 | 999 | 100 | 38 | 250 | -25 | 150 | ||
125.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 100 | 38 | Kugellager | 125 | 1015 | 100 | 38 | 260 | -35 | 150 | ||
93.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 100 | 38 | Gleitlager | 150 | 890 | 125 | 40 | 260 | -35 | 150 | ||
144.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 100 | 38 | Kugellager | 150 | 1271 | 125 | 40 | 250 | -25 | 150 | ||
170.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 100 | 38 | Kugellager | 150 | 1200 | 125 | 40 | 260 | -35 | 150 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 140.01 bis 220.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Wärmebeständigkeit | Plattenlänge L(mm) | 70 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: Phenolharz Blickle TempLine® Classic |
Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Lenkrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 90 Shore D | Farbe Laufbelag | schwarz |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit max(°C)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften