Apparate-Lenkrollen / Serie LIR-POHI / Stahlblech / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LIR-POHI / Stahlblech / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 150 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 150 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIR-POHI 81G
LIR-POHI 81G-FI
LIR-POHI 100G
LIR-POHI 100G-FI
LIR-POHI 102G
LIR-POHI 102G-FI
LIR-POHI 102HK
LIR-POHI 102HK-FI
LIR-POHI 125G
LIR-POHI 125G-FI
LIR-POHI 125HK
LIR-POHI 125HK-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

52.74 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl16040GleitlagerLenkrolle1025018032

76.01 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Stahl20050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026518032

52.59 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl10030GleitlagerLenkrolle12559610030

74.10 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl12538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12572310030

56.67 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl12538GleitlagerLenkrolle12564510038

78.20 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe10030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12576010038

75.88 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe10030KugellagerLenkrolle12578810038

98.00 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl10030KugellagerLenkrolle mit Feststeller12591010038

72.65 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl10030GleitlagerLenkrolle15081012540

90.30 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl12538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15093712540

97.81 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl12538KugellagerLenkrolle15094012540

116.07 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl16040KugellagerLenkrolle mit Feststeller150107812540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radmerkmale Wärmebeständigkeit Plattenlänge L(mm) 70
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein
Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 85 Shore D Farbe Laufbelag dunkelgrau
Farbe Radkörper dunkelgrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 250
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 150

Technischer Support