Apparate-Lenkrollen / Serie LIR-POSI / Stahlblech / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LIR-POSI / Stahlblech / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 150 mm



BLICKLE hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 125 und 150 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIR-POSI 100G
LIR-POSI 100G-FI
LIR-POSI 125G
LIR-POSI 125G-FI
LIR-POSI 125G-FI-SG
LIR-POSI 125G-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit max
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

71.57 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235140.01 bis 220.00Stahl7020050Lenkrolle125660100schwarzneinnein250100

93.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe7010030Lenkrolle mit Feststeller125786100schwarzneinnein250100

115.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe7010030Lenkrolle150854125schwarzneinnein250120

132.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe7010030Lenkrolle mit Feststeller150999125schwarzneinnein250120

136.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-10030Lenkrolle mit Feststeller150984125dunkelgraujaja240120

118.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-10038Lenkrolle150851125dunkelgraujaja240120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radmerkmale Wärmebeständigkeit Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast
Werkstoff Gummi Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 75 Shore A Farbe Radkörper dunkelgrau
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support