Apparate-Lenkrollen / Serie LIXR-POHI / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LIXR-POHI / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 150 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 102 und 150 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIXR-POHI 81G
LIXR-POHI 81G-FI
LIXR-POHI 100G
LIXR-POHI 100G-FI
LIXR-POHI 100G-FI-OF
LIXR-POHI 100G-OF
LIXR-POHI 102G
LIXR-POHI 102G-FI
LIXR-POHI 102G-FI-OF
LIXR-POHI 102G-OF
LIXR-POHI 102HXK
LIXR-POHI 102HXK-FI
LIXR-POHI 102HXK-FI-OF
LIXR-POHI 102HXK-OF
LIXR-POHI 125G
LIXR-POHI 125G-FI
LIXR-POHI 125HXK
LIXR-POHI 125HXK-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

85.53 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-12540GleitlagerLenkrolle1024888032

106.80 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-12540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025848032

83.75 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit10040GleitlagerLenkrolle12559010030

115.20 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit12540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12569810030

122.78 €

1 23 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit12540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12570810030

91.32 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit12540GleitlagerLenkrolle12558710030

87.83 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit12540GleitlagerLenkrolle12564210038

119.30 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit10030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12575810038

126.87 €

1 23 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit10030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12575710038

95.40 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit10030GleitlagerLenkrolle12563810038

132.78 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit10030KugellagerLenkrolle12576010038

163.60 €

1 7 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Aluminium-10040KugellagerLenkrolle mit Feststeller12586210038

171.17 €

1 23 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Aluminium-10040KugellagerLenkrolle mit Feststeller12589010038

140.35 €

1 7 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Aluminium-10040KugellagerLenkrolle12576910038

113.73 €

1 23 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Aluminium-10040GleitlagerLenkrolle15081212540

133.10 €

1 7 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Aluminium-10040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15093412540

164.63 €

1 7 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Aluminium-10040KugellagerLenkrolle15090612540

183.37 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-12540KugellagerLenkrolle mit Feststeller150106512540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 70 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast
Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich ja Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 85 Shore D Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper dunkelgrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 250 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 150

Technischer Support