Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 150 mm
Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 150 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LIXR-POSI 125G-OF
Teilenummer
|
---|
LIXR-POSI 125G-OF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit max (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | Lenkrolle | 150 | 843 | 125 | schwarz | nein | nein | 250 | 120 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Plattenlänge L(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Gleitlager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast | Werkstoff | Gummi |
Radbreite(mm) | 40 | autoklaventauglich | ja | Befestigungsart | Rückenloch |
Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Radkörper | dunkelgrau | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | ja | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LIXR-POSI / Rückenloch, die Teilenummer ist LIXR-POSI 125G-OF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LIXR-POSI 125G-OF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit max(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LIXR-POSI 100G-FI-OF |
LIXR-POSI 100G-OF |
LIXR-POSI 125G-FI-OF |
LIXR-POSI 125G-FI-SG-OF |
LIXR-POSI 125G-SG-OF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit max (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 780 | 100 | schwarz | nein | nein | 250 | 100 | ||
110.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 125 | 40 | Lenkrolle | 125 | 660 | 100 | schwarz | nein | nein | 250 | 100 | ||
183.09 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 973 | 125 | schwarz | nein | nein | 250 | 120 | ||
186.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 978 | 125 | dunkelgrau | ja | ja | 240 | 120 | ||
167.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | Lenkrolle | 150 | 843 | 125 | dunkelgrau | ja | ja | 240 | 120 |