Lenkrollen / Serie LIX-VKHT / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LIX-VKHT / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 125 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIX-VKHT 100G-FI-OF
LIX-VKHT 100G-OF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Gewicht
(g)

166.40 €

1 7 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller836

142.90 €

1 5 Arbeitstage Lenkrolle726

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 202 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 160 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Gleitlager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochhitzebeständiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi Gesamthöhe(mm) 125
Raddurchmesser(mm) 100 Radbreite(mm) 30 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag schwarz
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei ja spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 260
Temperaturbeständigkeit min(°C) -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 100

Technischer Support