Lenkrollen / Serie LK-ALBS / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LK-ALBS / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 262 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 110 und 262 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LK-ALBS 82K
LK-ALBS 82K-FI
LK-ALBS 82K-ST
LK-ALBS 100K-1
LK-ALBS 100K-1-CS11
LK-ALBS 100K-1-FI
LK-ALBS 100K-1-ST
LK-ALBS 100K-3
LK-ALBS 100K-3-CS11
LK-ALBS 100K-3-FI
LK-ALBS 100K-3-IS
LK-ALBS 100K-3-ST
LK-ALBS 125K-1
LK-ALBS 125K-1-CO
LK-ALBS 125K-1-CS11
LK-ALBS 125K-1-CS11-CO
LK-ALBS 125K-1-FI
LK-ALBS 125K-1-FI-CO
LK-ALBS 125K-1-ST
LK-ALBS 125K-1-ST-CO
LK-ALBS 125K-3
LK-ALBS 125K-3-CO
LK-ALBS 125K-3-CS11
LK-ALBS 125K-3-CS11-CO
LK-ALBS 125K-3-FI
LK-ALBS 125K-3-FI-CO
LK-ALBS 125K-3-IS
LK-ALBS 125K-3-IS-CO
LK-ALBS 125K-3-ST
LK-ALBS 125K-3-ST-CO
LK-ALBS 127K
LK-ALBS 127K-FI
LK-ALBS 127K-IS
LK-ALBS 127K-ST
LK-ALBS 150K
LK-ALBS 150K-FI
LK-ALBS 150K-ST
LK-ALBS 160K
LK-ALBS 160K-CO
LK-ALBS 160K-FI
LK-ALBS 160K-FI-CO
LK-ALBS 160K-IS
LK-ALBS 160K-IS-CO
LK-ALBS 160K-ST
LK-ALBS 160K-ST-CO
LK-ALBS 180K
LK-ALBS 180K-FI
LK-ALBS 180K-ST
LK-ALBS 200K
LK-ALBS 200K-CO
LK-ALBS 200K-FI
LK-ALBS 200K-FI-CO
LK-ALBS 200K-IS
LK-ALBS 200K-IS-CO
LK-ALBS 200K-ST
LK-ALBS 200K-ST-CO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

96.45 €

1 5 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle11010108040230

120.20 €

1 5 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle mit Feststeller11012008040230

122.63 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008510040Lenkrolle mit Feststeller11012358040230

98.58 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-1008512540Lenkrolle130119210040320

136.11 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller130150010040320

119.33 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller130144710040320

124.76 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller130145210040320

101.60 €

1 7 Arbeitstage 172320.01 bis 485.00-14011012540Lenkrolle130133010040320

139.13 €

1 7 Arbeitstage 172320.01 bis 485.00-14011012540Lenkrolle mit Feststeller130167010040320

122.88 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-14011012540Lenkrolle mit Feststeller130159910040320

165.69 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-14011012540Lenkrolle147242010040320

127.78 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-14011012554Lenkrolle mit Feststeller130164210040320

113.67 €

1 5 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-1008512554Lenkrolle155137912540350

117.11 €

1 7 Arbeitstage 187320.01 bis 485.00-1008512554Lenkrolle155135812540350

151.19 €

1 23 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-1008512554Lenkrolle mit Feststeller155167212540350

154.63 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller155165012540350

134.53 €

1 5 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller155160512540350

137.99 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller155160512540350

139.85 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00-1008516050Lenkrolle mit Feststeller155162912540350

143.30 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00-1008516050Lenkrolle mit Feststeller155163612540350

116.42 €

1 5 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00-14011016050Lenkrolle155155012540350

119.87 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00-14011016050Lenkrolle155153212540350

153.95 €

1 7 Arbeitstage 219485.01 bis 750.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller155184012540350

157.40 €

1 23 Arbeitstage 219485.01 bis 750.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller155183212540350

137.70 €

1 5 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller155178612540350

141.15 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller155175612540350

180.50 €

1 7 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00-14011018050Lenkrolle172259012540350

183.95 €

1 23 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00-14011018050Lenkrolle172258212540350

142.60 €

1 7 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00-14011018050Lenkrolle mit Feststeller155180012540350

146.05 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller155180712540350

166.91 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020050Lenkrolle170280312554450

214.90 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller170329712554450

250.85 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020050Lenkrolle187392012554450

209.55 €

1 7 Arbeitstage 262485.01 bis 750.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller170339212554450

176.73 €

1 7 Arbeitstage 262485.01 bis 750.00-14011020050Lenkrolle197283415050500

224.32 €

1 5 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller197333615050500

219.39 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller197347615050500

177.83 €

1 5 Arbeitstage 110220.01 bis 320.00-1401108040Lenkrolle202290316050580

182.85 €

1 23 Arbeitstage 110220.01 bis 320.00-1401108040Lenkrolle202286416050580

225.41 €

1 5 Arbeitstage 110220.01 bis 320.00-1401108040Lenkrolle mit Feststeller202340016050580

230.44 €

1 23 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle mit Feststeller202333916050580

261.75 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle219403616050580

266.79 €

1 23 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010040Lenkrolle219395216050580

220.46 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle mit Feststeller202356816050580

225.49 €

1 23 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00Antistatisch14011010040Lenkrolle mit Feststeller202349016050580

212.38 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010040Lenkrolle223327818050600

275.68 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle mit Feststeller223386518050600

255.02 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010040Lenkrolle mit Feststeller223393918050600

234.75 €

1 5 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle245353020050600

244.47 €

1 23 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00Antistatisch14011010040Lenkrolle245353720050600

282.68 €

1 5 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle mit Feststeller245405920050600

292.40 €

1 23 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00Antistatisch14011010040Lenkrolle mit Feststeller245410020050600

318.68 €

1 23 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle262466920050600

328.38 €

1 23 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010040Lenkrolle262460620050600

277.38 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle mit Feststeller245419820050600

287.10 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00Antistatisch14011010040Lenkrolle mit Feststeller245419820050600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag blau
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support