Lenkrollen / Serie LK-ALTH / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LK-ALTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 262 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 110 und 262 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LK-ALTH 80K
LK-ALTH 80K-AS
LK-ALTH 80K-FI
LK-ALTH 80K-FI-AS
LK-ALTH 80K-ST
LK-ALTH 80K-ST-AS
LK-ALTH 100K-1
LK-ALTH 100K-1-AS
LK-ALTH 100K-1-FI
LK-ALTH 100K-1-FI-AS
LK-ALTH 100K-1-ST
LK-ALTH 100K-1-ST-AS
LK-ALTH 100K-3
LK-ALTH 100K-3-AS
LK-ALTH 100K-3-FI
LK-ALTH 100K-3-FI-AS
LK-ALTH 100K-3-ST
LK-ALTH 100K-3-ST-AS
LK-ALTH 125K-1
LK-ALTH 125K-1-AS
LK-ALTH 125K-1-AS-CO
LK-ALTH 125K-1-CO
LK-ALTH 125K-1-FI
LK-ALTH 125K-1-FI-AS
LK-ALTH 125K-1-FI-AS-CO
LK-ALTH 125K-1-FI-CO
LK-ALTH 125K-1-ST
LK-ALTH 125K-1-ST-AS
LK-ALTH 125K-1-ST-AS-CO
LK-ALTH 125K-1-ST-CO
LK-ALTH 125K-3
LK-ALTH 125K-3-AS
LK-ALTH 125K-3-AS-CO
LK-ALTH 125K-3-CO
LK-ALTH 125K-3-FI
LK-ALTH 125K-3-FI-AS
LK-ALTH 125K-3-FI-AS-CO
LK-ALTH 125K-3-FI-CO
LK-ALTH 125K-3-ST
LK-ALTH 125K-3-ST-AS
LK-ALTH 125K-3-ST-AS-CO
LK-ALTH 125K-3-ST-CO
LK-ALTH 127K
LK-ALTH 127K-AS
LK-ALTH 127K-FI
LK-ALTH 127K-FI-AS
LK-ALTH 127K-ST
LK-ALTH 127K-ST-AS
LK-ALTH 150K
LK-ALTH 150K-AS
LK-ALTH 150K-FI
LK-ALTH 150K-FI-AS
LK-ALTH 150K-ST
LK-ALTH 150K-ST-AS
LK-ALTH 160K
LK-ALTH 160K-AS
LK-ALTH 160K-AS-CO
LK-ALTH 160K-CO
LK-ALTH 160K-FI
LK-ALTH 160K-FI-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

78.00 €

1 5 Arbeitstage 6635.01 bis 80.00Sonstige-100855012Lenkrolle1109608030hellbraun200

97.39 €

1 7 Arbeitstage 6135.01 bis 80.00Sonstige-100855012Lenkrolle1109588030grau200

101.80 €

1 5 Arbeitstage 6135.01 bis 80.00SonstigeLeitfähigkeit100855012Lenkrolle mit Feststeller11011618030hellbraun200

121.18 €

1 7 Arbeitstage 5835.01 bis 80.00SonstigeLeitfähigkeit100855012Lenkrolle mit Feststeller11011188030grau200

104.18 €

1 5 Arbeitstage 6635.01 bis 80.00SonstigeLeitfähigkeit100855012Lenkrolle mit Feststeller11011758030hellbraun200

123.57 €

1 7 Arbeitstage 5835.01 bis 80.00Sonstige-100855012Lenkrolle mit Feststeller11011888030grau200

85.25 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-1008512540Lenkrolle130119510040hellbraun350

105.38 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-1008512540Lenkrolle130119410040grau350

105.96 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller130140010040hellbraun350

126.10 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller130142710040grau350

111.43 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-1008512540Lenkrolle mit Feststeller130145310040hellbraun350

131.57 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-1008512540Lenkrolle mit Feststeller130143010040grau350

88.27 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011012540Lenkrolle130136010040hellbraun350

108.40 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011012540Lenkrolle130136610040grau350

109.50 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-14011012540Lenkrolle mit Feststeller130160210040hellbraun350

129.65 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-14011012540Lenkrolle mit Feststeller130159410040grau350

114.45 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011012540Lenkrolle mit Feststeller130162010040hellbraun350

134.58 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011012540Lenkrolle mit Feststeller130163110040grau350

94.03 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-1008512540Lenkrolle155135612540hellbraun350

115.10 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-1008512540Lenkrolle155137312540grau350

130.03 €

1 23 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008512540Lenkrolle155139112540grau350

108.98 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008512540Lenkrolle155138612540hellbraun350

114.90 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-1008512540Lenkrolle mit Feststeller155157212540hellbraun350

135.97 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Aluminium-1008512554Lenkrolle mit Feststeller155158512540grau350

150.90 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch1008512554Lenkrolle mit Feststeller155160212540grau350

129.84 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Aluminium-1008512554Lenkrolle mit Feststeller155161312540hellbraun350

120.21 €

1 5 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch1008512554Lenkrolle mit Feststeller155161612540hellbraun350

141.28 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Aluminium-1008512554Lenkrolle mit Feststeller155163012540grau350

156.22 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch1008512554Lenkrolle mit Feststeller155164812540grau350

135.15 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Aluminium-1008515050Lenkrolle mit Feststeller155165912540hellbraun350

96.80 €

1 5 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011015050Lenkrolle155155012540hellbraun350

117.85 €

1 7 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Aluminium-14011015050Lenkrolle155154912540grau350

132.80 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011015050Lenkrolle155156312540grau350

111.74 €

1 7 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Aluminium-14011015050Lenkrolle155157112540hellbraun350

118.06 €

1 5 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011015050Lenkrolle mit Feststeller155175612540hellbraun350

139.13 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Aluminium-14011016050Lenkrolle mit Feststeller155175312540grau350

154.07 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller155173912540grau350

133.00 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller155175012540hellbraun350

122.99 €

1 5 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Aluminium-14011016050Lenkrolle mit Feststeller155183012540hellbraun350

144.04 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Aluminium-14011016050Lenkrolle mit Feststeller155180012540grau350

158.98 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller155183312540grau350

137.92 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller155183012540hellbraun350

147.22 €

1 5 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Aluminium-14011016050Lenkrolle170281712554hellbraun600

168.70 €

1 7 Arbeitstage 219485.01 bis 750.00Aluminium-14011016050Lenkrolle170286012554grau600

195.20 €

1 5 Arbeitstage 219485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller170336212554hellbraun600

216.69 €

1 7 Arbeitstage 219485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller170330012554grau600

189.85 €

1 7 Arbeitstage 219485.01 bis 750.00Aluminium-14011016050Lenkrolle mit Feststeller170347012554hellbraun600

211.35 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Aluminium-14011016050Lenkrolle mit Feststeller170340712554grau600

151.27 €

1 5 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle197290115050hellbraun600

173.10 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle197295415050grau600

198.85 €

1 5 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Aluminium-14011016050Lenkrolle mit Feststeller197335015050hellbraun600

220.66 €

1 7 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00Aluminium-14011018050Lenkrolle mit Feststeller197332015050grau600

193.90 €

1 7 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011018050Lenkrolle mit Feststeller197350015050hellbraun600

215.73 €

1 7 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00Aluminium-14011018050Lenkrolle mit Feststeller197352315050grau600

154.30 €

1 5 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011018050Lenkrolle202296016050hellbraun600

177.71 €

1 7 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00Aluminium-14011018050Lenkrolle202296016050grau600

185.97 €

1 23 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011018050Lenkrolle202293716050grau600

162.55 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Aluminium-14011020050Lenkrolle202291316050hellbraun600

201.88 €

1 5 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011020050Lenkrolle mit Feststeller202343616050hellbraun600

225.30 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011020050Lenkrolle mit Feststeller202345016050grau600

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support