Lenkrollen / Serie LKDG-PUA / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LKDG-PUA / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 121 - 123 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 121 und 123 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKDG-PUA 100G
LKDG-PUA 100G-P23
LKDG-PUA 100G-RA
LKDG-PUA 100G-RA-P23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Befestigungsart

39.97 €

1 5 Arbeitstage --121371Gewindestift

43.43 €

1 7 Arbeitstage 6060123450Anschraubplatte

45.69 €

1 5 Arbeitstage --121423Gewindestift

52.88 €

1 7 Arbeitstage 6060123505Anschraubplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 121 Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radmerkmale Leitfähigkeit Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite B(mm) 18 Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Doppel-Lenkrolle Raddurchmesser(mm) 100
autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag schwarz
Farbe Radkörper lichtgrau RAL 7035 hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 110

Technischer Support