Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 121 - 135 mm
Mit den Möbelrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen. Zwischen 121 und 135 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKDGXH-PATH 100XK-11-FI-ELS
Teilenummer
|
---|
LKDGXH-PATH 100XK-11-FI-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 523 | 100 | Rückenloch | 100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | silbergrau RAL 7001 | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / Serie LKDGXH-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch, die Teilenummer ist LKDGXH-PATH 100XK-11-FI-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKDGXH-PATH 100XK-11-FI-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKDGXH-PATH 100XK-11 |
LKDGXH-PATH 100XK-11-ELS |
LKDGXH-PATH 100XK-11-FI |
LKDGXH-PATH 100XK-9 |
LKDGXH-PATH 100XK-9-ELS |
LKDGXH-PATH 100XK-9-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 452 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
77.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 454 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
68.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 521 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
61.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 451 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
77.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 453 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
68.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 520 | 100 | Rückenloch | 100 |