Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 121 - 135 mm
Die Möbelrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 121 und 135 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKDH-PATH 125K-11-RIFI
Teilenummer
|
---|
LKDH-PATH 125K-11-RIFI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | - | 125 | 20 | 135 | 599 | 125 | Rückenloch | 125 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | grauweiß RAL 9002 | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / Serie LKDH-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch, die Teilenummer ist LKDH-PATH 125K-11-RIFI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKDH-PATH 125K-11-RIFI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKDH-PATH 100K-11-FI |
LKDH-PATH 100K-11-FI-ELS |
LKDH-PATH 100K-9 |
LKDH-PATH 125K-11-RIFI-ELS |
LKDH-PATH 125K-ELS |
LKDH-PATH 125K-ELS-GS10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.24 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 488 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
70.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 490 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
46.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 454 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
95.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | Leitfähigkeit | 125 | 20 | 135 | 723 | 125 | Rückenloch | 125 | ||
71.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | Leitfähigkeit | 125 | 20 | 135 | 719 | 125 | Rückenloch | 125 | ||
73.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | Leitfähigkeit | 125 | 20 | 135 | 863 | 125 | Gewindestift | 125 |