Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 121 - 135 mm
Die Möbelrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 121 und 135 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKDH-PATH 100K-FI-ELS
Teilenummer
|
---|
LKDH-PATH 100K-FI-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | Leitfähigkeit | 125 | 20 | 121 | 494 | 100 | Rückenloch | 100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | grauweiß RAL 9002 | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / Serie LKDH-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch, die Teilenummer ist LKDH-PATH 100K-FI-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKDH-PATH 100K-FI-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKDH-PATH 100K-11-FI |
LKDH-PATH 100K-11-FI-ELS |
LKDH-PATH 100K-9 |
LKDH-PATH 100K-FI-ELS-GS10 |
LKDH-PATH 100K-FI-ELS-GS12 |
LKDH-PATH 100K-FI-ELS-ZA51 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.24 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 488 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
70.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 490 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
46.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 454 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
73.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | Leitfähigkeit | 125 | 20 | 121 | 547 | 100 | Gewindestift | 100 | ||
73.99 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | Leitfähigkeit | 125 | 20 | 121 | 570 | 100 | Gewindestift | 100 | ||
80.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | Leitfähigkeit | 125 | 20 | 121 | 662 | 100 | Zapfen | 100 |