Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 121 - 135 mm
Die Möbelrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 121 und 135 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKDXH-PATH 125XK-FI-ELS-GSX12
Teilenummer
|
---|
LKDXH-PATH 125XK-FI-ELS-GSX12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.89 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | - | 125 | 20 | 135 | 945 | 125 | Gewindestift | 125 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | grauweiß RAL 9002 | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / Serie LKDXH-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch, die Teilenummer ist LKDXH-PATH 125XK-FI-ELS-GSX12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKDXH-PATH 125XK-FI-ELS-GSX12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKDXH-PATH 100XK-11-FI |
LKDXH-PATH 100XK-11-FI-ELS |
LKDXH-PATH 100XK-9 |
LKDXH-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX51 |
LKDXH-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX55 |
LKDXH-PATH 125XK-FI-GSX10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 487 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
85.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 489 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
61.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 453 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
114.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | - | 125 | 20 | 135 | 1043 | 125 | Zapfen | 125 | ||
114.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | 103 | - | 100 | 18 | 135 | 1054 | 125 | Zapfen | 125 | ||
80.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | 103 | - | 100 | 18 | 135 | 799 | 125 | Gewindestift | 125 |