Lenkrollen / Serie LK-G / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LK-G / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 245 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 110 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LK-G 80G
LK-G 80G-FI
LK-G 80G-ST
LK-G 100G-1
LK-G 100G-1-FI
LK-G 100G-1-ST
LK-G 100G-3
LK-G 100G-3-FI
LK-G 100G-3-ST
LK-G 100K-1
LK-G 100K-1-FI
LK-G 100K-1-ST
LK-G 100K-3
LK-G 100K-3-FI
LK-G 100K-3-ST
LK-G 125G-1
LK-G 125G-1-FI
LK-G 125G-1-ST
LK-G 125G-3
LK-G 125G-3-FI
LK-G 125G-3-ST
LK-G 125K-1
LK-G 125K-1-FI
LK-G 125K-1-ST
LK-G 125K-3
LK-G 125K-3-FI
LK-G 125K-3-ST
LK-G 127G
LK-G 127G-FI
LK-G 127G-ST
LK-G 127K
LK-G 127K-FI
LK-G 127K-ST
LK-G 150G
LK-G 150G-FI
LK-G 150G-ST
LK-G 150K
LK-G 150K-FI
LK-G 150K-ST
LK-G 200G
LK-G 200G-FI
LK-G 200G-ST
LK-G 200K
LK-G 200K-FI
LK-G 200K-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

46.05 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle11012658025-25250

69.37 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11014198025-25250

72.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11014808025-25250

54.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Sonstige-1008512535GleitlagerLenkrolle130176010035-25350

74.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Sonstige-1008512535GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130202110035-25350

80.81 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Sonstige-1008512535GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130198010035-25350

57.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Sonstige-14011012535GleitlagerLenkrolle130193710035-25350

78.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Sonstige-14011012535GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130220010035-25350

83.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Sonstige-14011012550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130210010035-25350

62.78 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Sonstige-1008512550KugellagerLenkrolle130191010035-20350

83.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Sonstige-1008512550KugellagerLenkrolle mit Feststeller130218310035-20350

88.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Sonstige-1008512550KugellagerLenkrolle mit Feststeller130218610035-20350

65.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Sonstige-14011012550KugellagerLenkrolle130209910035-20350

87.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Sonstige-14011012550KugellagerLenkrolle mit Feststeller130232810035-20350

91.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.00Sonstige-14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller130236410035-20350

61.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.00Sonstige-1008515050GleitlagerLenkrolle155227112535-25350

81.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.00Sonstige-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155255112535-25350

87.79 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.00Sonstige-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155259012535-25350

64.37 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.00Sonstige-14011015050GleitlagerLenkrolle155250012535-25350

85.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.00Sonstige-14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155271812535-25350

90.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Sonstige-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155276312535-25350

82.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Sonstige-1008520050KugellagerLenkrolle155249312535-20350

102.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Sonstige-1008520050KugellagerLenkrolle mit Feststeller155273412535-20350

108.26 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Sonstige-1008520050KugellagerLenkrolle mit Feststeller155275812535-20350

84.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Sonstige-14011020050KugellagerLenkrolle155268412535-20350

106.11 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Sonstige-14011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller155290412535-20350

111.04 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00Sonstige-1401108025KugellagerLenkrolle mit Feststeller155295712535-20350

98.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00Sonstige-1401108025GleitlagerLenkrolle170402312550-25600

145.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00Sonstige-1401108025GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170454212550-25600

141.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung90320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1401106540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170463012550-25600

119.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung73140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1401105032KugellagerLenkrolle170491012550-20600

167.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung73140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1401105032KugellagerLenkrolle mit Feststeller170539012550-20600

162.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-14011010032KugellagerLenkrolle mit Feststeller170547012550-20600

111.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-14011010032GleitlagerLenkrolle197470015050-25600

158.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-14011010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller197524015050-25600

154.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit14011010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller197544515050-25600

127.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-14011010032KugellagerLenkrolle197509415050-20600

175.25 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit14011010032KugellagerLenkrolle mit Feststeller197562715050-20600

170.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-14011012532KugellagerLenkrolle mit Feststeller197578115050-20600

135.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-14011012532GleitlagerLenkrolle245642320050-25600

181.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-14011012532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245715820050-25600

177.91 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit14011012532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245703820050-25600

150.01 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-14011012532KugellagerLenkrolle245649420050-20600

197.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit14011012532KugellagerLenkrolle mit Feststeller245695020050-20600

192.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-1401108032KugellagerLenkrolle mit Feststeller245724220050-20600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Metall autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 180–220 HB Farbe Laufbelag silber
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support