Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 245 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 110 und 245 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LK-PATH 80KF-FI
Teilenummer
|
---|
LK-PATH 80KF-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 161 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 110 | 1001 | 80 | 32 | grau | -20 | 150 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LK-PATH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LK-PATH 80KF-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LK-PATH 80KF-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LK-PATH 100KF-1-FI-ELS |
LK-PATH 100KF-1-ST |
LK-PATH 100KF-1-ST-ELS |
LK-PATH 80KF-FI-ELS |
LK-PATH 80KF-ST |
LK-PATH 80KF-ST-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1206 | 100 | 32 | dunkelgrau | -20 | 130 | ||
73.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1210 | 100 | 32 | dunkelgrau | -20 | 200 | ||
89.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1226 | 100 | 32 | dunkelgrau | -20 | 130 | ||
78.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 111 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 110 | 1004 | 80 | 32 | dunkelgrau | -20 | 100 | ||
68.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 111 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 110 | 1074 | 80 | 32 | grau | -20 | 150 | ||
81.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | 111 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 110 | 1064 | 80 | 32 | dunkelgrau | -20 | 100 |