Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 111 und 161 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKPA-TPA 126KF-ELS
Teilenummer
|
---|
LKPA-TPA 126KF-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 161 | 768 | 125 | schwarz | 80 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 66 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi |
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LKPA-TPA / Lochplatte, die Teilenummer ist LKPA-TPA 126KF-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKPA-TPA 126KF-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Radkörper
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKPA-TPA 101G-FI-ELS |
LKPA-TPA 101KF |
LKPA-TPA 101KF-ELS |
LKPA-TPA 126KF-FI |
LKPA-TPA 126KF-FI-ELS |
LKPA-TPA 80G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 111 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 744 | 100 | schwarz | 70 | ||
30.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 111 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 136 | 680 | 100 | silbergrau | 110 | ||
41.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 136 | 686 | 100 | schwarz | 70 | ||
47.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 877 | 125 | silbergrau | 120 | ||
58.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 887 | 125 | schwarz | 80 | ||
22.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 111 | 557 | 80 | silbergrau | 100 |