Lenkrollen / Serie LKPA-TPA / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LKPA-TPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 111 und 161 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKPA-TPA 80G
LKPA-TPA 80G-ELS
LKPA-TPA 80G-FI
LKPA-TPA 80G-FI-ELS
LKPA-TPA 80KF
LKPA-TPA 80KF-ELS
LKPA-TPA 80KF-FI
LKPA-TPA 80KF-FI-ELS
LKPA-TPA 101G
LKPA-TPA 101G-ELS
LKPA-TPA 101G-FI
LKPA-TPA 101G-FI-ELS
LKPA-TPA 101KF
LKPA-TPA 101KF-ELS
LKPA-TPA 101KF-FI
LKPA-TPA 101KF-FI-ELS
LKPA-TPA 126G
LKPA-TPA 126G-ELS
LKPA-TPA 126G-FI
LKPA-TPA 126G-FI-ELS
LKPA-TPA 126KF
LKPA-TPA 126KF-ELS
LKPA-TPA 126KF-FI
LKPA-TPA 126KF-FI-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Radkörper Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

22.62 €

1 5 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10032GleitlagerLenkrolle11155780silbergrau100

30.44 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-12525GleitlagerLenkrolle11156780schwarz65

36.55 €

1 5 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-12525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11166280silbergrau100

44.36 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-12525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11168080schwarz65

27.03 €

1 5 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-12525Kugellager (C)Lenkrolle11160480silbergrau100

34.85 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-12525Kugellager (C)Lenkrolle11160680schwarz65

40.75 €

1 5 Arbeitstage 16135.01 bis 80.00Leitfähigkeit12525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11171580silbergrau100

48.57 €

1 7 Arbeitstage 16135.01 bis 80.00Leitfähigkeit12525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11172880schwarz65

24.67 €

1 5 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit8032GleitlagerLenkrolle136620100silbergrau110

35.30 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-8032GleitlagerLenkrolle136636100schwarz70

38.85 €

1 5 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit8032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller136735100silbergrau110

49.49 €

1 5 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-8032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller136744100schwarz70

30.90 €

1 5 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit8032Kugellager (C)Lenkrolle136680100silbergrau110

41.54 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10032Kugellager (C)Lenkrolle136686100schwarz70

44.85 €

1 5 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller136793100silbergrau110

55.50 €

1 5 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller136801100schwarz70

28.32 €

1 5 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10032GleitlagerLenkrolle161707125silbergrau120

39.42 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10032GleitlagerLenkrolle161723125schwarz80

41.87 €

1 5 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00Leitfähigkeit10032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller161816125silbergrau120

52.95 €

1 7 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00Leitfähigkeit10032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller161830125schwarz80

34.47 €

1 5 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10032Kugellager (C)Lenkrolle161759125silbergrau120

45.55 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10032Kugellager (C)Lenkrolle161768125schwarz80

47.79 €

1 5 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00Leitfähigkeit10032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller161877125silbergrau120

58.89 €

1 7 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00Leitfähigkeit10032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller161887125schwarz80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 90
Plattenbreite W(mm) 66 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support