Lenkrollen / Serie LKPA-VPA / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LKPA-VPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 185 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 111 und 185 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKPA-VPA 80G
LKPA-VPA 80G-FA
LKPA-VPA 80G-FI
LKPA-VPA 80G-FI-FA
LKPA-VPA 80K
LKPA-VPA 80K-EL
LKPA-VPA 80K-EL-FA
LKPA-VPA 80K-FA
LKPA-VPA 80K-FI
LKPA-VPA 80K-FI-EL
LKPA-VPA 80K-FI-EL-FA
LKPA-VPA 80K-FI-FA
LKPA-VPA 101G
LKPA-VPA 101G-FA
LKPA-VPA 101G-FI
LKPA-VPA 101G-FI-FA
LKPA-VPA 101K
LKPA-VPA 101K-EL
LKPA-VPA 101K-EL-FA
LKPA-VPA 101K-FA
LKPA-VPA 101K-FI
LKPA-VPA 101K-FI-EL
LKPA-VPA 101K-FI-EL-FA
LKPA-VPA 101K-FI-FA
LKPA-VPA 125G
LKPA-VPA 125G-FA
LKPA-VPA 125G-FI
LKPA-VPA 125G-FI-FA
LKPA-VPA 125K
LKPA-VPA 125K-EL
LKPA-VPA 125K-EL-FA
LKPA-VPA 125K-FA
LKPA-VPA 125K-FI
LKPA-VPA 125K-FI-EL
LKPA-VPA 125K-FI-EL-FA
LKPA-VPA 125K-FI-FA
LKPA-VPA 126G
LKPA-VPA 126G-FA
LKPA-VPA 126G-FI
LKPA-VPA 126G-FI-FA
LKPA-VPA 126K
LKPA-VPA 126K-EL
LKPA-VPA 126K-EL-FA
LKPA-VPA 126K-FA
LKPA-VPA 126K-FI
LKPA-VPA 126K-FI-EL
LKPA-VPA 126K-FI-EL-FA
LKPA-VPA 126K-FI-FA
LKPA-VPA 150G
LKPA-VPA 150G-FA
LKPA-VPA 150G-FI
LKPA-VPA 150G-FI-FA
LKPA-VPA 150K
LKPA-VPA 150K-EL
LKPA-VPA 150K-EL-FA
LKPA-VPA 150K-FA
LKPA-VPA 150K-FI
LKPA-VPA 150K-FI-EL
LKPA-VPA 150K-FI-EL-FA
LKPA-VPA 150K-FI-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Werkstoff (Details) Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

23.98 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit10037GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115818025graujaja80

29.04 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit10037GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115968025graujaja80

37.92 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-10037GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1116758025graujaja80

42.96 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-10037GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1117088025graujaja80

27.45 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1116278025graujaja80

32.27 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle1116148025schwarzneinnein60

37.31 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle1116148025schwarzneinnein60

32.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1116448025graujaja80

41.18 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1117468025graujaja80

45.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller1117248025schwarzneinnein60

51.04 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller1117408025schwarzneinnein60

46.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1117568025graujaja80

28.20 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle13673810032graujaja110

34.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle13675210032graujaja110

42.39 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit12525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller13685010032graujaja110

48.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit12525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller13687210032graujaja110

31.66 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle13677410032graujaja110

38.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle13673910032schwarzneinnein80

44.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle13674010032schwarzneinnein80

37.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle13678710032graujaja110

45.63 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller13688710032graujaja110

52.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller13683810032schwarzneinnein80

58.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller13687610032schwarzneinnein80

51.46 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller13690410032graujaja110

33.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12532GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle16178512525graujaja100

38.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12532GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle16182412525graujaja100

46.61 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit12532GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller16190012525graujaja100

52.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit12532GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller16193812525graujaja100

36.24 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle16183512525graujaja100

43.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-15030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle16179012525schwarzneinnein75

49.49 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-15030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle16183812525schwarzneinnein75

42.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-15030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle16187612525graujaja100

49.55 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-15030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller16194612525graujaja100

56.96 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-15030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller16190812525schwarzneinnein75

62.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller16194812525schwarzneinnein75

55.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller16198512525graujaja100

33.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-15030GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle16185812532graujaja120

39.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-15030GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle16188812532graujaja120

47.45 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15030GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller16195812532graujaja120

53.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15030GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller16199612532graujaja120

37.46 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-15030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle16189512532graujaja120

45.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle16187112532schwarzneinnein95

51.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle16186712532schwarzneinnein95

43.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle16190512532graujaja120

50.79 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller16198012532graujaja120

58.84 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller16194812532schwarzneinnein95

64.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit8025KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller161100512532schwarzneinnein95

56.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit8025KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller161105212532graujaja120

52.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle185100515030graujaja110

59.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle185107815030graujaja110

74.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller185108515030graujaja110

81.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller185116015030graujaja110

57.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle185101015030graujaja110

76.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung73140.01 bis 220.00Stahl-5033KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle18599715030schwarzneinnein100

84.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung73140.01 bis 220.00Stahl-5033KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle185107215030schwarzneinnein100

64.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle185110015030graujaja110

79.31 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller185109415030graujaja110

98.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller185108715030schwarzneinnein100

106.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller185113015030schwarzneinnein100

86.77 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller185122215030graujaja110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge L(mm) 90 Plattenbreite W(mm) 66 Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support