Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 262 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 262 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LK-POTH 100G-1-FA
Teilenummer
|
---|
LK-POTH 100G-1-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle | 130 | 1002 | 100 | 35 | -25 | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | natur-weiß |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LK-POTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LK-POTH 100G-1-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LK-POTH 100G-1-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LK-POTH 100G-1 |
LK-POTH 100G-1-FI |
LK-POTH 100G-1-FI-FA |
LK-POTH 100G-1-ST |
LK-POTH 100G-1-ST-FA |
LK-POTH 100G-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle | 130 | 947 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
70.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1173 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
79.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1236 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
76.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1205 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
85.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1261 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
53.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle | 130 | 1126 | 100 | 35 | -25 | 300 |