Lenkrollen / Serie LK-POTHS / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LK-POTHS / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 245 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 130 und 245 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LK-POTHS 100G-1
LK-POTHS 100G-1-FA
LK-POTHS 100G-1-FI
LK-POTHS 100G-1-FI-FA
LK-POTHS 100G-1-ST
LK-POTHS 100G-1-ST-FA
LK-POTHS 100G-3
LK-POTHS 100G-3-FA
LK-POTHS 100G-3-FI
LK-POTHS 100G-3-FI-FA
LK-POTHS 100G-3-ST
LK-POTHS 100G-3-ST-FA
LK-POTHS 100KA-1
LK-POTHS 100KA-1-FA
LK-POTHS 100KA-1-FI
LK-POTHS 100KA-1-FI-FA
LK-POTHS 100KA-1-ST
LK-POTHS 100KA-1-ST-FA
LK-POTHS 100KA-3
LK-POTHS 100KA-3-FA
LK-POTHS 100KA-3-FI
LK-POTHS 100KA-3-FI-FA
LK-POTHS 100KA-3-ST
LK-POTHS 100KA-3-ST-FA
LK-POTHS 100R-1
LK-POTHS 100R-1-FA
LK-POTHS 100R-1-FI
LK-POTHS 100R-1-FI-FA
LK-POTHS 100R-1-ST
LK-POTHS 100R-1-ST-FA
LK-POTHS 100R-3
LK-POTHS 100R-3-FA
LK-POTHS 100R-3-FI
LK-POTHS 100R-3-FI-FA
LK-POTHS 100R-3-ST
LK-POTHS 100R-3-ST-FA
LK-POTHS 100XKA-1
LK-POTHS 100XKA-1-FA
LK-POTHS 100XKA-1-FI
LK-POTHS 100XKA-1-FI-FA
LK-POTHS 100XKA-1-ST
LK-POTHS 100XKA-1-ST-FA
LK-POTHS 100XKA-3
LK-POTHS 100XKA-3-FA
LK-POTHS 100XKA-3-FI
LK-POTHS 100XKA-3-FI-FA
LK-POTHS 100XKA-3-ST
LK-POTHS 100XKA-3-ST-FA
LK-POTHS 100XR-1
LK-POTHS 100XR-1-FA
LK-POTHS 100XR-1-FI
LK-POTHS 100XR-1-FI-FA
LK-POTHS 100XR-1-ST
LK-POTHS 100XR-1-ST-FA
LK-POTHS 100XR-3
LK-POTHS 100XR-3-FA
LK-POTHS 100XR-3-FI
LK-POTHS 100XR-3-FI-FA
LK-POTHS 100XR-3-ST
LK-POTHS 100XR-3-ST-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

57.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle13093610035-25200

65.99 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle130100210035-25200

77.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130117010035-25200

86.03 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130123610035-25200

83.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130120510035-25200

92.17 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130126110035-25200

60.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035GleitlagerLenkrolle130110910035-25200

69.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035GleitlagerLenkrolle130117710035-25200

80.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130134610035-25200

89.58 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130141710035-25200

86.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130132010035-25200

95.19 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130144810035-25200

59.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle13095810035-20200

67.79 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle130102610035-20200

79.06 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130119210035-20200

87.85 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130125210035-20200

85.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130122410035-20200

93.97 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130127410035-20200

62.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035Kugellager (C)Lenkrolle130113110035-20200

70.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035Kugellager (C)Lenkrolle130119910035-20200

82.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130136810035-20200

91.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130142810035-20200

88.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130140210035-20200

96.99 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130144710035-20200

58.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle13095710035-25200

67.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle130101010035-25200

78.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130119110035-25200

87.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130125710035-25200

85.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130122810035-25200

93.88 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130128210035-25200

61.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035RollenlagerLenkrolle130113010035-25200

70.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035RollenlagerLenkrolle130120010035-25200

82.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130136710035-25200

91.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130143810035-25200

88.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130140610035-25200

96.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-14011010035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130146910035-25200

76.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle13095810035-20200

85.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle130102610035-20200

96.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130119210035-20200

105.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130125210035-20200

102.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130122410035-20200

111.27 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130127410035-20200

79.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-14011012540Kugellager (C)Lenkrolle130113110035-20200

88.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-14011012540Kugellager (C)Lenkrolle130119910035-20200

99.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-14011012540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130136810035-20200

108.70 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-14011012540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130142810035-20200

105.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-14011012540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130140210035-20200

114.29 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-14011012540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130144710035-20200

62.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle13095710035-20200

71.44 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle130102510035-20200

82.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130119110035-20200

91.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130124910035-20200

88.83 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130122310035-20200

97.62 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130127110035-20200

65.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-14011012540RollenlagerLenkrolle130113010035-20200

74.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-14011012540RollenlagerLenkrolle130119810035-20200

86.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-14011012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130136710035-20200

95.03 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-14011012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130142510035-20200

91.86 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-14011012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130140110035-20200

100.64 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00-14011012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130144410035-20200

Loading...

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A
Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support