Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 111 und 161 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKPXA-PATH 126KFD-FI
Teilenummer
|
---|
LKPXA-PATH 126KFD-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 821 | 125 | nein | -20 | 120 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 90 | Plattenbreite W(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite B(mm) | 32 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LKPXA-PATH / Lochplatte, die Teilenummer ist LKPXA-PATH 126KFD-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKPXA-PATH 126KFD-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKPXA-PATH 101KFD-ELS |
LKPXA-PATH 101KFD-FI |
LKPXA-PATH 101KFD-FI-ELS |
LKPXA-PATH 126KFD-FI-ELS |
LKPXA-PATH 80G |
LKPXA-PATH 80G-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 111 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 136 | 674 | 100 | nein | -20 | 120 | ||
100.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 111 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 80 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 736 | 100 | nein | -20 | 120 | ||
117.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 743 | 100 | nein | -20 | 120 | ||
128.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 833 | 125 | nein | -20 | 120 | ||
71.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 111 | 530 | 80 | ja | -25 | 120 | ||
87.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 161 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 111 | 610 | 80 | ja | -25 | 120 |