Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 111 und 161 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKPXA-VPA 101G
Teilenummer
|
---|
LKPXA-VPA 101G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 100 | Lenkrolle | 136 | 664 | 100 | 32 | 110 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Plattenlänge L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 66 | Radbreite B(mm) | 40 | Lagermodell | Gleitlager |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | ja | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LKPXA-VPA / Lochplatte, die Teilenummer ist LKPXA-VPA 101G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKPXA-VPA 101G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKPXA-VPA 101G-FI |
LKPXA-VPA 125G |
LKPXA-VPA 125G-FI |
LKPXA-VPA 126G |
LKPXA-VPA 126G-FI |
LKPXA-VPA 80G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 739 | 100 | 32 | 110 | ||
80.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 100 | Lenkrolle | 161 | 714 | 125 | 25 | 100 | ||
96.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 793 | 125 | 25 | 100 | ||
81.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 125 | Lenkrolle | 161 | 781 | 125 | 32 | 120 | ||
96.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 866 | 125 | 32 | 120 | ||
69.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 125 | Lenkrolle | 111 | 528 | 80 | 25 | 80 |