Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-GSPO / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-GSPO / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 70 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 70 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKRA-GSPO 50K
LKRA-GSPO 50K-RA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Artikelausführung Gewicht
(g)

56.98 €

1 5 Arbeitstage 110220.01 bis 320.0080Lenkrolle436

61.53 €

1 23 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00100Lenkrolle mit Feststeller492

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 57
Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid
Werkstoff Kunststoff Gesamthöhe(mm) 70 Raddurchmesser(mm) 50
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 80 Shore D Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 150 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 150

Technischer Support